大家好!
我在使用电感数字转换器LDCxxxx系列传感器检测尺寸较小的金属物体,在传感器线圈设计上遇到一些问题。寻求关于线圈设计方面的建议,或是传感器选型和设置的建议。
检测场景:汽车轮胎扎钉检测,使用传感器检测轮胎表面是否扎钉。
仅检测轮胎表面是否有钉子,不要求精确定位。
检测条件:传感器由机械臂驱动,在汽车停止时进行检测,因此可以控制传感器与轮胎表面的距离。
钉子材料固定为钢或铁,其他材料不考虑,但钉子大小未知,截面积在2mm*2mm——5mm*5mm之间。
检测效果:测试使用LDC1000EVM和LDC1614EVM,使传感器沿轮胎表面进行扫描,使用采集到的电感值数据进行分析,可以检测出钉子的存在。如图:
遇到的问题:
EVM板上线圈太小,直径大概为14mm,检测效率太低;
因此我设计了新的线圈,使用LDC1614的4通道功能,组成线圈阵列。如图:
单个线圈23匝,双层,跑道型25mm*50mm,4个线圈组成4通道阵列从轮胎表面扫过。
【问题】线圈面积增大后,对小钉子的灵敏度太低,以至于无法检出。
请问有没有关于线圈设计方面的建议,或是传感器选型和设置的建议。