简介
G2口袋实验平台在和LaunchPad同等大小的PCB上,集成了TI的多款模拟和数字器件来提供声、光、电相结合的实验,集学习型与趣味性于一体。实验平台和配套教材继承了“口袋实验室”的设计理念--所有实验均可脱离实验室仪器来完成,不仅可以学习MSP430G2553的所有外设,还可以学习基本的模拟知识和系统设计方法。 |
课程内容和实验内容
课程内容 |
实验内容 |
单片机知识点 |
模拟知识点 |
系统时钟 |
观测DCO频率变化 |
DCO设定 |
|
GPIO |
中断按键 |
GPIO中断 |
|
定时器 |
基于PWM的LED调光 |
Timer PWM WDT定时中断 IO振荡 Timer计数 |
|
WDT定时器 |
呼吸灯 |
|
|
定时扫描非阻塞按键 |
|
||
长短按键识别 |
|
||
电容触摸 |
电容触摸按键 |
电容触摸原理 |
|
电容触摸长短按键 |
|||
USCI (UART/SPI/I2c) |
超级终端人机交互 |
USCI_UART |
|
SD卡读写扇区 |
USCI_SPI |
|
|
I2C扩展IO |
USCI_I2C |
|
|
LCD段式液晶 |
LCD显示自检 |
液晶显示原理 |
|
比较器 |
拨盘电位器 |
Comparator_A+ Timer 捕获 |
Slope ADC |
ADC10 |
温度传感器采样及显示 |
ADC10 USCI_I2C |
ADC原理 |
PWM波形合成/双极性信号采样 |
SPWM波形合成及采样 |
Timer PWM Timer中断 |
有源滤波器 信号平移电平 |
DAC与AWG |
任意波形发生器AWG |
Timer中断 USCI_SPI |
有源滤波器 音频功放 |
基于AWG的音频播放器 |
|||
自校验DCO |
自校验DCO |
Timer 计数 WDT定时中断 Flash控制器 |
|
配套教案:
1: 实验:共18个
2: 书(468页)
3:PPT(500页,带音频录音)
第三方联系方式:
傅强 13906486502 13906486502@139.com
预计2014年春季量产