简介 | 课程和实验内容

| MSP430F6638教学开发系统由主板、电池板、键盘板、电机板4个模块构成。系统以TI公司MSP430系列单片机MSP430F6638为核心,外围配以由TI公司高性能模拟、数字及电源管理芯片搭建成的丰富外设模块与接口,再加上完善的教材及课件,构成了一套高端单片机教学开发系统。这套系统不仅适合单片机系统开发、计算机硬件技术等课程教学,也适合作为学生科技创新、电设大赛平台使用。学生可以利用这一平台搭建出各种新奇有趣且具有实用价值的系统原型,掌握单片机系统中各种数字资源与模拟资源的原理及应用。 |
配套教案:
- 实验例程:30个
- 实验指导书(170页)
- PPT(750页)
- 配套教材(即将出版)
第三方购买联系方式:
华清科仪(北京)科技有限公司 齐 羽
Email: support@hi-tsinghua.com
电话:010-82194484,18612253909
实验程序版本说明:
MSP430F6638因为生产批次不同,有三个版本分别为:v1.93\v1.93a\v1.95(版本号在实验板正中,如下图所示)
v1.93平台请下载程序:华清 MSP430F6638EVM实验程序(v1.93)
v1.93a和v1.95平台请下载程序:华清 MSP430F6638EVM实验程(v1.93A&v1.95)