课程目的
MSP430F6638教学开发系统由主板、电池板、键盘板、电机板4个模块构成。系统以TI公司MSP430系列单片机MSP430F6638为核心,外围配以由TI公司高性能模拟、数字及电源管理芯片搭建成的丰富外设模块与接口,再加上完善的教材及课件,构成了一套高端单片机教学开发系统。这套系统不仅适合单片机系统开发、计算机硬件技术等课程教学,也适合作为学生科技创新、电设大赛平台使用。学生可以利用这一平台搭建出各种新奇有趣且具有实用价值的系统原型,掌握单片机系统中各种数字资源与模拟资源的原理及应用。
课程内容和实验内容
|
课程内容 |
实验内容 |
单片机知识点 |
模拟知识点 |
|
GPIO |
按键实验(查询方式) |
GPIO |
|
|
按键实验(中断方式) |
GPIO 中断 |
|
|
|
段式液晶 |
段式液晶显示 |
LCD_B |
液晶显示原理 |
|
中断与低功耗 |
LED灯实验 |
中断操作 |
|
|
低功耗模式实验 |
低功耗模式 |
|
|
|
定时器 |
TIME_A实验 |
Timer_A |
|
|
看门狗定时器实验 |
WDT |
|
|
|
实时时钟实验 |
RTC_C |
|
|
|
频率计实验 |
Timer_A 比较器B |
施密特触发器 |
|
|
比较器 |
比较器B实验 |
比较器B |
斜率式ADC原理 |
|
触摸按键实验 |
电容触摸按键 |
||
|
电机模块 |
直流电机控制 |
Timer PWM |
DRV8833电机驱动芯片原理及应用 |
|
步进电机控制 |
|||
|
通用串行通信 (SPI) |
SD卡读写 |
USB USCI_SPI |
|
|
TFT屏幕显示 |
USCI_SPI |
TFT屏幕工作原理及驱动方式 |
|
|
通用串行通信 (I2C) |
数码管显示 |
I2C扩展IO USCI_I2C |
|
|
矩阵键盘实验 |
|
||
|
温度监测与电量检测 |
温度监测 电池电量检测 |
||
|
通用串行通信 (UART) |
RS232通信 |
USCI_UART |
|
|
ADC与DAC |
ADC |
ADC12 |
ADC原理 |
|
DAC |
DAC12 |
DAC原理 |
|
|
Flash |
片内Flash读写 |
Flash |
|
|
综合实验 |
音频播放(外置声卡)实验 |
USB USCI_SPI DAC12 |
TPA301音频放大 |
|
图片显示实验 |
USB USCI_SPI |
TFT屏幕工作原理及驱动方式 |
|
|
录音与回放实验 |
USB USCI_SPI ADC12 DAC12 |
TLV2760运算放大器原理及应用 TPA301音频放大器原理及应用 |
|
|
直流电机调速 |
PWM ADC12 LCD |
DRV8833电机驱动芯片原理及应用 |
|
|
步进电机调速 |
|||
|
USB与串口实验 |
USB USCI_UART |
|
|
|
I2C总线综合实验 |
I2C扩展IO USCI_I2C |
|
配套教案:
- 实验例程:30个
- 实验指导书(170页)
- PPT(750页)
- 配套教材(即将出版)
第三方联系方式:
华清科仪(北京)科技有限公司
齐 羽
Email: support@hi-tsinghua.com
电话:010-82194484,18612253909