TI高性能模拟创新实验套件
-
套件特点相关实验内容
-
-
以Tiva Cortex M4 LaunchPad为核心模块, 包含多个模拟应用模块, 兼顾MCU的开发学习和模拟知识的理解与应用
-
套件中所有模块采用BoosterPack为统一硬件接口标准,并以此接口为总线设计母板。这种设计方案为实验套件提供灵活的连接方式和无限制的可扩展性。
-
套件设计时仔细考虑每个模块的功率,使得整个实验套件工作时只需通过标准USB端口取电。
-
由于Launchpad自带调试器电路,MCU 的程序调试和下载也通过同一USB端口进行。这样就简化实验过程的联线并降低对其它资源的依赖。
-
每个模拟模块提供大量的跳线配置和测试点,便于学习模拟芯片的多种应用方式和电路参数测试。
-
- 模块列表
|
课程内容 |
TI芯片 |
实验内容 |
单片机知识点 |
模拟知识点 |
|
MCU模块 EK-TM4C123G |
TPS73633 |
LDO线性稳压器 |
GPIO Interrupt USB |
线性稳压器的原理和应用 |
|
DC-DC 升压模块 |
TPS61165 |
DC-DC转换器 |
PWM产生 ADC GPIO |
非隔离开关电源 Boost拓扑原理 负压产生电路 恒流LED串驱动 高侧电流检测 通过SS,FB,EN实现输出电压/电流的调节 高速功率电路的布局布线 |
|
INA213 |
电流并联检测器 |
|||
|
OPA330 |
零漂移运算放大器 |
|||
|
DC-DC 降压模块 |
TPS54295 |
双路同步BUCK |
PWM产生 ADC GPIO |
同步与非同步的比较 Buck -> Buck-Boost 高亮LED驱动 可调恒压输出 DC-DC电源的布局布线 |
|
TPS54332 |
非同步BUCK |
|||
|
INA213 |
电流并联检测 |
|||
|
电机 驱动模块 |
DRV8833 |
小功率电机驱动 |
PWM产生 ADC GPIO |
直流电机驱动原理 步进电机驱动原理 低测电流检测 高速功率电路的布局布线 |
|
OPA330 |
零漂移运算放大器 |
|||
|
频率与相位 检测模块 |
TLC372 |
开漏输出比较器 |
PWM产生 定时器捕获 DDS信号产生 数字锁相环原理 |
低通滤波器的设计 比较器原理 波形整形 单电源运算放大器应用 |
|
SN74LVC1G14 |
非门 |
|||
|
OPA2365 |
轨到轨放大器 |
|||
|
MDAC模块 |
TPS60400 |
电荷泵式负电源 |
SPI ADC 音频信号解码 音频信号回放 |
电荷泵的原理与应用 音频信号放大、滤波 R-2R型DAC应用:程控放大与衰减 D类功放的原理与应用 |
|
DAC8802 |
双路R-2R DAC |
|||
|
LMV842 |
CMOS RRIO 运放 |
|||
|
TPA2005D1 |
D类音频功放 |
|||
|
电阻测量 模块 |
INA333 |
CMOS RRO INA |
ADC I2C |
共模抑制与差模放大 差动与仪用放大器原理 电桥测电阻原理 恒流源原理 单电源放大器应用 ∆−∑型ADC原理与应用 参考源的原理与应用 |
|
OPA330 |
零漂移运算放大器 |
|||
|
REF3033 |
高精度参考源 |
|||
|
ADS1110 |
∆−∑型ADC |
|||
|
LM385-2-5 |
电压基准源 |
|||
|
高速压控增益放大模块 |
LM2662 |
电荷泵 |
SPI ADC |
电荷泵 VCA的原理与应用 RC振荡电路 自动增益控制 R-String DAC应用 轨到轨运放应用 高速放大器的布局布线 |
|
VCA810 |
压控放大器 |
|||
|
OPA830 |
VFB高速运放 |
|||
|
DAC7311 |
R-String DAC |
|||
|
LMP7701 |
I2V 轨到轨运放 |
|||
|
LCD模块 |
|
|
ADC SPI GPIO SD卡读写 |
滚轮模块 蜂鸣器驱动 128x64 LCD SD卡 按键 |
- 第三方联系方式
-
- 公司名称: 杭州艾研信息技术有限公司
- 技术支持热线: 0571-86134572 邮箱: support@hpati.com