ICETEK-F28377A-ACM电机实验平台
-
课程目的
本电机实验平台是基于C2000系列DSP的通用变频器解决方案,以TI公司最新推出的F28377为主处理器件,以大功率电机为主要控制对象,充分体现了C2000系列DSP对电机的控制能力。
-
-
·C2000系列:F2812,F28335,F28377,F28035等。
-
·完整的方案:综合DSP、人机接口、键盘显示和功率驱动等
-
·安全的设计:高压区绝缘保护及过压、过流、死区保护功能
-
·多闭环控制接口:速度环、功率环、电流环:实现多样反馈算法
-
·可以驱动交流异步电机、直流无刷电机、永磁同步电机、步进电机等 , 支持负载控制对象。
-
·大功率电机驱动:可以驱动80W-3000W电机
-
-
课程内容和实验内容
|
课程内容 |
TI芯片 |
实验内容 |
单片机知识点 |
模拟知识点 |
|
CCS软件应用实验 |
F28377 |
基于CCS的C语言及汇报语言实验 |
CCS软件的使用 |
|
|
基于DSP芯片的实验 |
F28377 |
DSP数据存取实验 |
数据存取 |
|
|
浮点运算 |
浮点运算 |
|||
|
DMA控制 |
DMA控制 |
|||
|
基于DSP系统的实验 |
F28377 |
指示灯实验 |
GPIO |
|
|
拨码开关控制实验 |
GPIO EMIF |
|||
|
DSP的定时器 |
定时器 |
|||
|
TLC2274 |
单路,多路模数转换 |
模数转换 |
放大电路计算设计 |
|
|
TLC7528C |
单路,多路数模转换 |
数模转换 |
DA原理 |
|
|
MAX232 |
异步串口通信 |
串口通信 |
|
|
|
F28377 |
PWM输出实验 |
PWM控制 |
|
|
|
CAN接口通讯自检测 |
CAN通信 |
|||
|
DSP实现外部控制实验
|
F28377
|
通用输入输出管脚应用 |
GPIO |
|
|
发光二极管阵列 |
EMIF总线 |
LED驱动设计 |
||
|
液晶显示器控制显示 |
点阵液晶控制 |
|
||
|
键盘输入 |
键盘控制 |
|||
|
LVC04A SN74LS245N |
直流电机控制实验 |
直流电机控制 |
直流电机驱动设计 |
|
|
步进电机控制 |
步进电机控制 |
步进电机驱动设计 |
||
|
DSP算法实验
|
F28377
|
有限冲击响应滤波器(FIR)算法 |
信号处理相关算法的实现 |
|
|
无限冲激响应滤波器(IIR)算法 |
||||
|
快速傅立叶变换(FFT)算法 |
||||
|
卷积算法实验 |
||||
|
自适应滤波器算法 |
||||
|
抽样定理 |
||||
|
综合实验 |
F28377 |
交通灯综合控制 |
定时器、中断、EMIF总线 |
|
|
多路信号混频 |
AD转换 |
|||
|
FIR滤波器的信号滤波 |
AD转换、信号FIR滤波处理 |
|||
|
PID算法控制实验 |
定时器、PID算法、GPIO控制 |
|||
|
语音信号采集与分析实验 |
AIC23 CU245 |
语音采集和放送 |
McBSP总线控制 I2C控制 |
音频采样原理 |
|
语音信号编码解码 |
||||
|
ICETEK-ACM异步电机拖动实验箱结构 |
F28377 |
ICETEK-ACM实验箱结构 |
DSP交流电机控制系统的结构 |
|
|
实验箱原理框图及指标 |
||||
|
实验箱安装与连接说明 |
||||
|
ICETEK-ACM实验箱交流异步电机控制原理 |
F28377 |
交流异步感应电动机变频调速原理 |
DSP交流电机控制的算法原理 |
AC/DC转换 DC/AC逆变 IGBT的驱动 电流采样 电压采样 光电编码器 光耦隔离 放大电路 滤波电路 |
|
ICETEK-ACM实验箱接口及相关设计 |
TLC1117 SN74HC04 LM393 TLC2274 |
变频驱动电路介绍 |
DSP交流电机驱动电路的结构及实现 |
|
|
ICETEK-ACM实验箱交流异步电机控制实验 |
速度闭环PID 控制实验 |
PWM、CAP、AD、QEP使用 交流异步电机闭环控制的算法实现 |
-
第三方联系方式
-
公司名称:北京瑞泰创新科技有限责任公司
-
技术支持热线:4008-900-930/010-62105690(8线)/91-97
-