问世间,TI Designs为何物,只叫工程师们爱不释手?
TI Designs对于大学生的你又有何帮助?
小编我现在就为你答疑解惑!
Q1:Who am I?
A1:顾名思义,这是一个TI参考设计的集合。在其中,你可以轻松找到包括工业、汽车、消费、医疗等各方面的应用。
Q2:Why me?
A2:
【完整性】在这个设计库中,除了设计概述,还涵盖了原理图或方框图、物料清单、设计文件以及测试报告等各种你所需的数据——没有你找不到,只有你想不到!
【权威性】设计由具备深厚的系统及产品知识的专家创建,涵盖TI的模拟、嵌入式处理器以及连接产品系列,无论是对于专业工程师,还是对于大学生,都具有超高借鉴价值!
Q3:….?
A3:就等你来回复提问啦!
一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线——TI Designs 参考设计库,诚意为你打造精典。
赶快戳进各个链接,打开你的思路,使设计更加简单!
| 医疗 | No.1 | TIDA-00011 | 支持 BLE 连接的光学心率监视器参考设计 | 
| No.2 | TIDA-00096 | 具有蓝牙低能耗特性的无线心率监测器 | |
| 工业 | No.1 | TIDA-00118 | 用于PLC 的16 位模拟输出模块参考设计 | 
| No.2 | TIDA-00095 | 用于2线、4到20mA电流环路系统的RTD温度发送器 | |
| No.3 | TIPD109 | 简单的热电偶测量解决方案,精度 <1°C | |
| No.4 | TIDA-00088 | 针对 TI 的 ONET 部件、采用 10G SFP+ LR 光纤模块兼容尺寸的完整参考设计 | |
| No.5 | TIPD153 | 单通道工业电压和电流输出驱动器,隔离式,已通过 EMC/EMI 测试的参考设计 | |
| No.6 | TIDA-00056 | 支持蓝牙低能耗的气体传感器平台 | |
| No.7 | TIDA-00017 | 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 8 通道数字输入模块 | |
| No.8 | SMART-ENERGY | 智能家居和能源网关参考设计 | |
| No.9 | TIDA-00129 | 用于 PLC I/O 模块的具有双路隔离输出的 1W 小尺寸电源 new~~ | |
| 汽车电子 | No.1 | PMP7233 | 用于汽车应用的启动仿真器 | 
| No.2 | PMP9300 | 针对汽车摄像机模块中图像传感器的电源解决方案 | |
| No.3 | TIDA-00160 | 具有线性线损补偿的USB 车载充电器参考设计 | |
| No.4 | PMP7966 | 130W 汽车类多相升压转换器 | |
| 通讯设备 | No.1 | PMP8877 | 基于 UCD3138 数字控制器的 1/8 砖型隔离式 DC/DC 电信电源模块 | 
| 个人电子产品 | No.1 | PMP4390 | 符合 Energy Star 6 效率等级的通用交流输入15W 适配器 | 
| No.2 | TIDA-00041 | 用于超低功耗升压转换器 IC 的能量采集参考设计解决方案 | |
| No.3 | PMP4391 | 采用 BJT 解决方案的交流输入、低成本 5V/1.5A 适配器 | |
| No.4 | PMP4367 | 符合 Energy Star 6 效率等级的通用交流输入 6W 适配器 new~~ | 
每周更新!记得时刻关注!=v=!