TI Designs 参考设计库——简单设计,从TI起步!

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00096, TIDA-00118, TIDA-00095, TIPD109, TIDA-00088, TIPD153, TIDA-00017, TIDA-00129, TIDA-00160, PMP8877, TIDA-00041

问世间,TI Designs为何物,只叫工程师们爱不释手?

TI Designs对于大学生的你又有何帮助?

小编我现在就为你答疑解惑!

Q1:Who am I?

A1:顾名思义,这是一个TI参考设计的集合。在其中,你可以轻松找到包括工业、汽车、消费、医疗等各方面的应用。

 

Q2:Why me?

A2:

【完整性】在这个设计库中,除了设计概述,还涵盖了原理图或方框图、物料清单、设计文件以及测试报告等各种你所需的数据——没有你找不到,只有你想不到!

【权威性】设计由具备深厚的系统及产品知识的专家创建,涵盖TI的模拟、嵌入式处理器以及连接产品系列,无论是对于专业工程师,还是对于大学生,都具有超高借鉴价值!

 

Q3:….?

A3:就等你来回复提问啦!

一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线——TI Designs 参考设计库,诚意为你打造精典。


赶快戳进各个链接,打开你的思路,使设计更加简单!

医疗 No.1 TIDA-00011  支持 BLE 连接的光学心率监视器参考设计
  No.2 TIDA-00096 具有蓝牙低能耗特性的无线心率监测器
工业 No.1 TIDA-00118 用于PLC 的16 位模拟输出模块参考设计
  No.2 TIDA-00095 用于2线、4到20mA电流环路系统的RTD温度发送器
  No.3 TIPD109 简单的热电偶测量解决方案,精度 <1°C
  No.4 TIDA-00088 针对 TI 的 ONET 部件、采用 10G SFP+ LR 光纤模块兼容尺寸的完整参考设计
  No.5 TIPD153 单通道工业电压和电流输出驱动器,隔离式,已通过 EMC/EMI 测试的参考设计
  No.6 TIDA-00056 支持蓝牙低能耗的气体传感器平台
  No.7 TIDA-00017 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 8 通道数字输入模块
  No.8 SMART-ENERGY 智能家居和能源网关参考设计
  No.9 TIDA-00129 用于 PLC I/O 模块的具有双路隔离输出的 1W 小尺寸电源  new~~
汽车电子 No.1 PMP7233 用于汽车应用的启动仿真器
  No.2 PMP9300 针对汽车摄像机模块中图像传感器的电源解决方案
  No.3 TIDA-00160 具有线性线损补偿的USB 车载充电器参考设计
  No.4 PMP7966 130W 汽车类多相升压转换器
通讯设备 No.1 PMP8877 基于 UCD3138 数字控制器的 1/8 砖型隔离式 DC/DC 电信电源模块
个人电子产品 No.1 PMP4390 符合 Energy Star 6 效率等级的通用交流输入15W 适配器
  No.2 TIDA-00041 用于超低功耗升压转换器 IC 的能量采集参考设计解决方案
  No.3 PMP4391 采用 BJT 解决方案的交流输入、低成本 5V/1.5A 适配器
  No.4 PMP4367 符合 Energy Star 6 效率等级的通用交流输入 6W 适配器  new~~

每周更新!记得时刻关注!=v=!