在应用过程中,1KHZ正弦信号,48KHZ,24Bit数据,AP实际测得的差分SNR只能达到107dB,单端SNR到100dB,不知道是不是跟规格书中的交流信号对地短路有关?
如果有关,实际不接地时的差分和单独SNR分别是多少?
还有,输入对地短接怎么测差分和单端的SNR?

以下是部分测量数据。每个测量点的 INP、INM 和 GND 均相同,MD0、MD1、MD3 和 GND 均相同,MD2 为 3.3V,而仅需改变 MD4 和 MD5:
MD4 = MD5 = GND(差分):信噪比 = 119 分贝
MD4 = 3.3 伏,MD5 = 接地(具有高共模容差的差分连接):信噪比 = 112 分贝
上述这两项测量结果与此处的数据表数值相符:

而单端测量结果(INP 和 INM 仍为接地状态):
MD4 = 地线,MD5 = 3.3 伏(单端):信噪比 = 110 分贝
MD4 = MD5 = 3.3 伏(单端输出,共模容差高):信噪比 = 106 分贝
以下是 AP 的设置: