TAA5242: TAA5242差分SNR和单端SNR的输入不接地短路时是多少?

Part Number: TAA5242

在应用过程中,1KHZ正弦信号,48KHZ,24Bit数据,AP实际测得的差分SNR只能达到107dB,单端SNR到100dB,不知道是不是跟规格书中的交流信号对地短路有关?

如果有关,实际不接地时的差分和单独SNR分别是多少?
还有,输入对地短接怎么测差分和单端的SNR?

image.png