Part Number: TPA3116D2
- 原理图如pdf文件,其中R9,R18改成75KΩ,R10,R19改成47KΩ,也就是增益从26dB改成36dB。
- Layout如PCB文件
- 电源使用DC24V/5A
- 声音调到最大,工作一段时间,出现问题如下:
- 一个产品,开到最大音量,几分钟后会出现其中一个TPA3116D2输出的两路输出强度变低。用万用表AC档量喇叭两端电压,正常工作的喇叭两端电压是6V左右,强度变低的喇叭两端的电压只有3V左右。而且强度变低的TPA3116D2输出一直保持低,只有断电重新上电才恢复。正常输出的TPA3116D2上的散热片温度大概120℃,变低的TPA3116D2上的散热片温度大概80℃。
- 一个产品,工作一段时间(十几分钟左右),两个TPA3116D2 IC输出的强度交替变低,变高。
请帮忙分析原因。谢谢!