Original question:
DAC11001B: DAC11001B接地咨询
Part Number: DAC11001BOther Parts Discussed in Thread: OPA828,
Hi,
我的设计使用DAC11001B最终输出单端双极性±5V信号,DAC的输出后面跟一个OPA828搭建的跟随器。
RCM接AGND-OUT,RFB接跟随器输出,ROFS接-5V参考电压源。请帮我确认下这3个管脚的接法是不是对的,多谢。
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
有可能不太对,
VREFPF
VREFNF
+5V / -5V
可能是我没表达清楚。这里放一个DAC11001B的原理图。参考源是±5V没错。
只要正负参考是正负5V,RCM/RFB/ROFS这三个脚悬空, 是这样吗?请帮我确认下,多谢。