Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, , DLPA3005, DLP4710EVM-LC
尊敬的TI专家:
我们自己设计了DLPC3479+DLPA3005+DLP4710LC , 固件采用的是FWSel_DLPC3479_DLPA3005_pm2_i2c0x36_v8p3p0.img,设计参考的为dlp4710evm-lc _sch_20220318.pdf. 我们的设计原理图参考附件。dlpc3479_check.pdf
现在调试遇到了问题,DLPA3005其他几个电压都有输出(1.1V,1.8V,2.5V,3.3V,SUP_5P0V),目前是3个高压没有输出,VRST,VBIAS,VOFS。PROJ_ON已经是高电平,异常点看到host_IRQ为高。
我们上层链路为FPGA,目前FPGA还未做任何开发动作。
不确认这个电压是要什么动作才回去打开。