TI-API: 接口域名解析IP不固定,解析出来的IP有部分无法访问

Part Number: TI-API

同一个域名 不同时间解析出来的ip不同,一个tcp能建立连接,另一个回包都没有,公司为内网,需要配置ip白名单,但是

transact.ti.com解析的IP不固定,有点IP可以建立TCP连接,有的IP不行,导致调用接口不稳定

  • 请把我们的IP加入您的访问权限再尝试。

    Dallas
    192.91.75.29
    192.91.75.30
    192.91.75.12
    192.228.67.12
    192.228.67.13
    192.228.67.14

    California
    192.153.236.16
    192.153.236.17

    Europe
    192.91.60.14
    192.91.60.15

    Hong Kong
    192.163.20.231
    192.163.20.232

    Singapore
    192.163.15.6
    192.163.15.7

    India
    192.163.5.9
    192.163.5.10

    Japan
    192.91.109.11
    192.91.109.12

  • 你们的接口解析出来的IP不是192开头的

  • 我们内部会跟负责网络的同事再次确认。 

  • Hi Xiaohui,

    我们后来得到反馈你这边ping后返回的属于中间系统IP,当从外部网络 ping 时此IP可能会有所不同,网页上列出的 IP 地址(192.xx.xx.xx)是为了避免防火墙问题并确保他们可以接收来自TI 内部的PUSH API。