Part Number: TI-API
同一个域名 不同时间解析出来的ip不同,一个tcp能建立连接,另一个回包都没有,公司为内网,需要配置ip白名单,但是
transact.ti.com解析的IP不固定,有点IP可以建立TCP连接,有的IP不行,导致调用接口不稳定


Part Number: TI-API
同一个域名 不同时间解析出来的ip不同,一个tcp能建立连接,另一个回包都没有,公司为内网,需要配置ip白名单,但是
transact.ti.com解析的IP不固定,有点IP可以建立TCP连接,有的IP不行,导致调用接口不稳定


请把我们的IP加入您的访问权限再尝试。
Dallas
192.91.75.29
192.91.75.30
192.91.75.12
192.228.67.12
192.228.67.13
192.228.67.14
California
192.153.236.16
192.153.236.17
Europe
192.91.60.14
192.91.60.15
Hong Kong
192.163.20.231
192.163.20.232
Singapore
192.163.15.6
192.163.15.7
India
192.163.5.9
192.163.5.10
Japan
192.91.109.11
192.91.109.12
Hi Xiaohui,
我们后来得到反馈你这边ping后返回的属于中间系统IP,当从外部网络 ping 时此IP可能会有所不同,网页上列出的 IP 地址(192.xx.xx.xx)是为了避免防火墙问题并确保他们可以接收来自TI 内部的PUSH API。