• TI-API: https://transact-pre.ti.com/v2/backlog/remittance-advice,官网直接执行API,登陆了KEY,执行后报401(个人怀疑此账号无权限)

    Part Number: TI-API

  • TI-API:重新生成 API 密钥失败,按键一直置灰

    您好

    我想重新生成 API 密钥,按键一直置灰,已经过了48小时,还是没办法点击重新生成。

    请问如何处理。

  • TI-API: 不同(电脑)终端携带相同的client_id、client_secret通过apifox的auth方式 请求https://transact.ti.com/v1/oauth/accesstoken有的可以成功获取token,有的不能怎么解决,有什么解决方案

    Part Number: TI-API

    问题:
    不同(电脑)终端携带相同的client_id、client_secret通过apifox的auth方式
    请求transact.ti.com/.../accesstoken有的可以成功获取token,有的不能
    描述:
    您好,我们要对接TI商店的PI系统接口
    通过TI商店的API接口可以查看他们商品,商品库存,商品价格
    还有我们向TI商店下单购买他们的产品也要用到他们提供的订单创建接口等等
    调用TI提供的接口有个前提条件,必须用到TI官网的公司账户下的API密钥对才…

  • 测试环境Backlog order push API/ Backlog advanced ship notice (ASN) push API 调用失败

    您好, 我們想要在测试环境测试Backlog order push API/ Backlog advanced ship notice (ASN) push API,但是api接口返回一直有问题,请帮忙查看下以下请求是否有问题。

    1.Backlog order push API, 无论请求参数输入已存在或不存在的 "customerPurchaseOrderNumber", 接口返回的都是无效采购单号。

    2. Backlog advanced ship notice (ASN…

  • TI-API: TI-API

    Part Number: TI-API

    请问API用户下新单时,CPN填在excel的哪个栏位? 请提供一下客户下单用的excel file的templete。

  • TI API修改订单时修改如果有多个lineitem,我只提交修改其中一个lineItem会报错!

    多次测试发现一下问题,并附上部分测试数据,TI对接同事也确认此问题,请核对此问题:

    1、修改订单时修改如果有多个lineitem,我只提交修改其中一个lineItem会报错!

    2、修改订单时修改如果有多个lineitem,如果我删除A lineitem,然后再次修改修改其他一个lineItem会报错!

    创建订单请求数据:

    {"order":{"customerPurchaseOrderNumber":"number0032","shipToAccountNumber":"****","endCustomerCompanyName…
  • Backlog API ASN&Invoice push failure in production environment

    您好,

    在生产环境中API 10/1出货的 ASN push 和 invoice push 没收到,请调查,谢谢! 

    具体订单信息见私信,谢谢

  • TI-API: TI傳送Shipping資訊, 本公司系統未收到對應資訊

    Part Number: TI-API

    你好,

    我是負責研華SRM系統的工程師, 有開發API讓TI能自動傳送Shipping資訊至SRM系統,

    但是近期發現有資料缺失, 想請問是否TI的系統有傳送失敗的情形?

    謝謝

  • TI API测试下单返回500error

    您好,

          程序调用api测试下单功能返回500error

          在portal上测试下单一样返回500error

  • TI-API 下单时候会自动匹配对应的数量区间的价格嘛

    您好,每个器件都有对应的价格区间,使用API下单时,会自动匹配下单数量对应的区间价格并计算总额么?

    {
      "priceBreaks": [
        {
          "priceBreakQuantity": 1,
          "price": 2.03
        },
        {
          "priceBreakQuantity": 10,
          "price": 1.43
        },
        {
          "priceBreakQuantity…
  • 库存订阅错误

    在测试中出现这个问题  是什么原因引起的  是需要TI这边审核通过才可以使用嘛?

  • 正式环境里的接口/store/orders/{orderNumber}/financial-documents/{financialDocumentNumber}里面的financialDocumentNumber去哪里获取

    问题:正式环境里的接口/store/orders/{orderNumber}/financial-documents/{financialDocumentNumber}里面的financialDocumentNumber去哪里获取 相关图片:

    接口地址: 财务单据检索 API | TI API Portal
  • TI-API: 麻烦提供下备货api套件中出货前通知ASN、财务单据api的测试检索数据

    Part Number: TI-API

    pre环境中有创建订单,但是这些创建后的orderNumber都没有对应的ASN和财务数据,能否提供有返回接口数据的orderNumber供测试使用

    thx

  • TI-API: backlog API suite 有可供下载的规范文档吗?

    Part Number: TI-API

  • TI API 审核标准

    TI API 审核很久 什么时候可以通过?

  • Ti-API审核

    我的API审批 ,等了二十几天为什么还是一点动静都没有。同意还是拒绝,给个答复。可以吗?  

  • API为什么不是所有接口都有test和生产2套

    API为什么不是所有接口都有test和生产2套,部分有2套 部分没有

  • TI-API: TI-API

    Part Number: TI-API

    下单总提醒型号需要距离多少天后才能购买,下单的限购量让人抓狂,系统总在识别是否是机器人后卡死,总是需要重复填写公司或者发票信息,

  • TI-API: ASN retrieve API test, 调用api返回的数据与API文档给的样例数据不一致

    Part Number: TI-API

    如题, 如图(左边是调用api返回的实际数据,右边是API文档给的样例数据; 左边少了一些字段)

  • TI store inventory and pricing API ERROR: ERR-TICOM-INV-API-0500

    您好:

    我在執行 這兩支 api 時,容易出現錯誤訊息,有時候執行成功,有時候又會失敗,錯誤出現的很頻繁,請幫忙查看,謝謝!

    request:

    GET /v2/store/products/ADC081C027CIMK/NOPB 
    Host: transact.ti.com
    Authorization: Bearer phqzDAt8Anyc03b9V7G3wxAbRmuA

    response:

    {
        "errors": [
            {
                "errorCode""ERR-TICOM…
  • api订单一直被取消?

    正常API下单,一直被取消?客服没有给出理由,能否帮忙查询

  • TI-API: 在Inventory and pricing API中,catalog接口

    Part Number: TI-API

    currency的参数是根据什么来填写的?是我想看到的价格单位,还是某款产品只以USD来定价的产品,亦或者是需要跟哪里的配置相同?

    evm(Evaluation Module)这个参数为true和false,具体会对接口请求的结果有什么影响?

  • API

    企业在申请API,企业需要达到什么标准,有具体审核标准文件查看吗?

  • TI-API: API开通求助

    Part Number: TI-API

    我申请了企业账户,最终想通过api密钥申请,请问要申请通过api密钥,是否必须完善以下资料,在完善资料步骤中,不清楚哪个环节中有差错,导致拉交不了。请协助查看要通过api密钥申请,还有哪些需要完成的工作步骤!

  • TI API下单成功,收不到支付邮件

    银行转账下单成功后,客户会收到一封邮件,点击邮件中:“View your TI.com order and proforma invoice with remittance details”

    API下单成功,显示订单状态为Payment pending,邮箱一直收不到TI发送的支付邮件。

1 2