在以前的项目中,我用过TFP401AMPZPEP用来接收DVI视频信号,工作正常。在新项目中,我只在DVI连接器和TFP401AMPZPEP之间增加了信号调理芯片DS16EV5110ASQE,在没有输入视频信号时,TFP401AMPZPEP居然有不规则的时钟输出,而且芯片发热很大,比以前项目中正常工作时还大。因为新项目中,TFP401AMPZPEP的电路完全没变化,初步判断是两个芯片之间,TMDS信号连接产生过流引起的。在设计之初,我就注意到DS16EV5110ASQE的输出是CML电平(CML输出的内部电流源为50mA而非TMDS输出内部的电流源10mA),而TFP401AMPZPEP的输入为TMDS,觉得两者连接需要做处理。但看过贵司的《snlu015.pdf》文档后,我就把两个芯片之间4个差分对直连了。请问是否是因为这两个芯片之间连接产生的问题?如果是,有何办法解决?谢谢。
附件为设计的原理图