1. 自主研发控制器选用UB949芯片对HDMI进行串行(UB948)解串处理,失败,采用的Port端电容根据Datasheet中选择33nF。
2. 采用TI的UB949 EVM 可以实现对948的串行解串成功,对比原理图,较为重大的差异为port端电容使用的是0.1uF,不确定这块到底以谁为准,这个是目前显示器显示不成功的主要怀疑点。(如附件所示)
3. 目前我们屏不亮,不知道原因应该从哪里进行排查,希望TI的工程师能够支持一下。我们的寄存器的值 如附件所示。
No size specified (using byte-data access)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00: 18 00 00 d2 80 00 58 00 00 00 04 00 07 20 00 00 ?..??.X...?.? ..
10: 00 00 00 88 00 01 fe 1e 7f 7f 01 00 00 00 01 00 ...?.??????...?.
20: 0b 00 25 00 00 00 00 00 01 20 20 a0 00 00 a5 5a ?.%.....? ?..?Z
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
40: 14 4b 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?K..?...........
50: 97 a1 1e 00 28 0c 00 00 00 00 dd 20 02 06 44 42 ???.(?....? ??DB
60: 22 02 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "?..?...........
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
c0: 00 00 a8 00 68 38 00 60 c0 00 00 00 00 00 ff 00 ..?.h8.`?.......
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
e0: 00 00 a8 00 68 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..?.h8..........
f0: 5f 55 42 39 34 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB949..........