Part Number: DP83TG720R-Q1
您好
1. 在DP83TG720R-Q1 datasheet看到上面寫RX & TX皆不能加damping Resistor

但是在 DP83TG720 Media Converter Evaluation Module 這份文件
看到RX這邊有加上damping Resistor
這是為何?

2. Datasheet 在table 6-1 6-2 這邊寫四種情況
POWER-UP / RESET
NORMAL OPERATION - RGMII
MAC ISOLATE
SLEEP
在四種不同情況下,Pull type 描述也不一樣,像STRP_1在POWER-UP / RESET 是PD, 有個pull value=6.3K,但在其他情況是none,這個是電路上需要加上pull down電阻嗎?
不明白這個table要表達的意思?