• ISOW1412: 是否支持 MCU UART 转 CAN?或者哪个可以?

    Part Number: ISOW1412
    Other Parts Discussed in Thread: ISO1044, TCAN4550

    1、项目需要 UART 转 CAN 通讯,带隔离,查到 ISOW1412 有 MCU TXD/RXD,不确定是否是 UART 的 TXD/RXD 还是 CAN 的,规格书里边并没有描述。

    2、帮忙推荐 UART 转 CAN FD IC 或者 设计,最好 >=1Mbps。如果没有这么高的,也可以 500Kbps 。