SN54LS138: SN54LS138J 输入低电平电流(IIL)在选择输入端超过数据手册限值的疑问

Part Number: SN54LS138

您好,

我在对 SN54LS138J 器件进行直流参数测试时,遇到了关于输入低电平电流(IIL)规格的疑问,希望得到TI官方的确认。

一、测试条件

  • 器件型号:SN54LS138J(TI,陶瓷封装)
  • 电源电压:VCC = 5.5 V(最大推荐值)
  • 被测输入电压:VI = 0.4 V
  • 其他输入端:固定在有效逻辑电平(无悬空)
  • 输出端:正常状态(未强制负载)
  • 测试方式:ATE PMU 强制电压,测量电流

二、测试结果

对多颗器件(10颗)测试,结果一致性较好:

  • 选择输入端(A、B、C):约 -245 µA ~ -250 µA
  • 使能输入端(G1、G2A、G2B):约 -240 µA ~ -250 µA

测试结果具有以下特点:

  • 多颗器件一致
  • 更换测试板一致
  • 更换测试机台一致

三、问题描述

根据数据手册,IIL规格如下:

  • 选择输入端:±200 µA
  • 使能输入端:±400 µA

但当前测试结果表明:

  • 选择输入端的IIL超过了±200 µA限值
  • 所有输入端(包括使能端)电流数值基本一致

四、疑问

想请教以下问题:

  1. 当前器件(SN54LS138J)是否适用于“选择输入±200 µA”的IIL规格?
  2. 该器件内部是否对选择输入和使能输入采用不同结构,还是实际上相同?
  3. 是否存在以下可能性:
    • 不同版本数据手册之间存在差异?
    • LS系列老器件的工艺分布导致IIL偏大?
  4. 在工程应用中,是否可以认为所有输入端更接近±400 µA等级?

五、补充观察

  • 当VCC降低时,IIL明显减小,在4.5V时达到180uA。
  • 输入电流随VI变化趋势符合TTL典型特性(低电平电流较大,接近高电平时迅速减小)

希望能得到TI官方对该器件IIL规格适用性的说明,非常感谢!

 

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好

    表下有备注,表示说明这些均是测试参考,辅助客户进行IC考量,其次相关测试是以5V 25度为基准的,请您参考。

  • iil测试是按照手册条件做的,VCC=5.5V,其他输入管脚为5.5V ,待测给电压0.4V,等电流稳定测电流,测出enalbe和select在iil的电流差距很小,而enable和select的iil limit不一致,所以我对选择输入引脚漏电的limit有所怀疑

    [DATALOG]
    Test#     APin  PF      Value       L-Limit       U-Limit      SK#  Comment
           0    18  P       -529.365 mV        -1.200  V      -200.000 mV     0  os_test (G1(18))
           0    20  P       -529.548 mV        -1.200  V      -200.000 mV     0  os_test (G2A(20))
           0    19  P       -529.059 mV        -1.200  V      -200.000 mV     0  os_test (G2B(19))
           0    21  P       -526.571 mV        -1.200  V      -200.000 mV     0  os_test (C1(21))
           0    22  P       -529.998 mV        -1.200  V      -200.000 mV     0  os_test (B1(22))
           0    23  P       -530.515 mV        -1.200  V      -200.000 mV     0  os_test (A1(23))
           0    49  P       -589.495 mV        -1.200  V      -200.000 mV     0  os_test (Y0(49))
           0    50  P       -590.322 mV        -1.200  V      -200.000 mV     0  os_test (Y1(50))
           0    51  P       -586.206 mV        -1.200  V      -200.000 mV     0  os_test (Y2(51))
           0    52  P       -586.739 mV        -1.200  V      -200.000 mV     0  os_test (Y3(52))
           0    53  P       -587.154 mV        -1.200  V      -200.000 mV     0  os_test (Y4(53))
           0    54  P       -588.745 mV        -1.200  V      -200.000 mV     0  os_test (Y5(54))
           0    55  P       -588.291 mV        -1.200  V      -200.000 mV     0  os_test (Y6(55))
           0    17  P       -588.542 mV        -1.200  V      -200.000 mV     0  os_test (Y7(17))
           1   256  P       -493.015 mV        -1.200  V      -200.000 mV     0  power_os_test (VCC(256))
          11     =  P           - -           - -           - -      0  Vcc_5.50V_VI=7V_ii_test
          11    21  P       +156.808 nA      -100.000 uA      +100.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=7V_ii_test (C1(21))
          11    22  P       -323.475 nA      -100.000 uA      +100.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=7V_ii_test (B1(22))
          11    23  P       +630.601 nA      -100.000 uA      +100.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=7V_ii_test (A1(23))
          11    18  P       -778.427 nA      -100.000 uA      +100.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=7V_ii_test (G1(18))
          11    20  P       -321.059 nA      -100.000 uA      +100.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=7V_ii_test (G2A(20))
          11    19  P       -781.224 nA      -100.000 uA      +100.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=7V_ii_test (G2B(19))
          11     =  P           - -           - -           - -      0  Vcc_5.50V_VI=0.4V_iil_test
          11    18  P       -241.514 uA      -400.000 uA      +400.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=0.4V_iil_test (G1(18))
          11    20  P       -243.769 uA      -400.000 uA      +400.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=0.4V_iil_test (G2A(20))
          11    19  P       -236.717 uA      -400.000 uA      +400.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=0.4V_iil_test (G2B(19))
          11    21  *F      -240.632 uA      -200.000 uA      +200.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=0.4V_iil_test (C1(21))
          11    22  *F      -241.884 uA      -200.000 uA      +200.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=0.4V_iil_test (B1(22))
          11    23  *F      -239.449 uA      -200.000 uA      +200.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=0.4V_iil_test (A1(23))
          11     =  P           - -           - -           - -      0  Vcc_5.50V_VI=2.7V_iih_test
          11    21  P        +11.977 nA       -20.000 uA       +20.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=2.7V_iih_test (C1(21))
          11    22  P        -10.627 nA       -20.000 uA       +20.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=2.7V_iih_test (B1(22))
          11    23  P        +27.115 nA       -20.000 uA       +20.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=2.7V_iih_test (A1(23))
          11    18  P        -30.464 nA       -20.000 uA       +20.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=2.7V_iih_test (G1(18))
          11    20  P        -19.164 nA       -20.000 uA       +20.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=2.7V_iih_test (G2A(20))
          11    19  P        -31.763 nA       -20.000 uA       +20.000 uA     0  Vcc_5.50V_VI=2.7V_iih_test (G2B(19))
    
    
    [TESTDATA]
     SK#     Serial#     PF    HBin#   SBin#    Xadr   Yadr
       0           0     *F        7       7   -1024  -1024
    ************************************************************************

  • 您好

    请您核实一下我之前的说明,其次您有几片出现这种情况,最后有没有尝试交叉测试来排除这种情况的引起原因。

  • 表下,Vcc测试情况有最大最小,iil VCC=max,所以我选取了5.5V

    典型值在25℃,VCC=5V测得,但我现在是出现了超出limit的情况,不是值和典型值不符。我的测试条件是在常温下进行,一定在-55 -125℃。

    我一共有12片都是这样的情况

    我进行了交叉验证,更换ATE设备 LB PCB,并且iih均为na级别电流,测试环境并没有产生额外电流使测试结果不准确

  • 您好

    感谢您的回复!

    请问您是从什么渠道采买的?

  • 我是从深圳市亿芯创展科技有限公司购买了两只作为样件比对,批次:2SBC 9931A

    我的客户送来10只做测试,不清楚它的货源

  • 您好

    建议从官方采买试试。