Part Number: SN54LS138
您好,
我在对 SN54LS138J 器件进行直流参数测试时,遇到了关于输入低电平电流(IIL)规格的疑问,希望得到TI官方的确认。
一、测试条件
- 器件型号:SN54LS138J(TI,陶瓷封装)
- 电源电压:VCC = 5.5 V(最大推荐值)
- 被测输入电压:VI = 0.4 V
- 其他输入端:固定在有效逻辑电平(无悬空)
- 输出端:正常状态(未强制负载)
- 测试方式:ATE PMU 强制电压,测量电流
二、测试结果
对多颗器件(10颗)测试,结果一致性较好:
- 选择输入端(A、B、C):约 -245 µA ~ -250 µA
- 使能输入端(G1、G2A、G2B):约 -240 µA ~ -250 µA
测试结果具有以下特点:
- 多颗器件一致
- 更换测试板一致
- 更换测试机台一致
三、问题描述
根据数据手册,IIL规格如下:
- 选择输入端:±200 µA
- 使能输入端:±400 µA
但当前测试结果表明:
- 选择输入端的IIL超过了±200 µA限值
- 所有输入端(包括使能端)电流数值基本一致
四、疑问
想请教以下问题:
- 当前器件(SN54LS138J)是否适用于“选择输入±200 µA”的IIL规格?
- 该器件内部是否对选择输入和使能输入采用不同结构,还是实际上相同?
- 是否存在以下可能性:
- 不同版本数据手册之间存在差异?
- LS系列老器件的工艺分布导致IIL偏大?
- 在工程应用中,是否可以认为所有输入端更接近±400 µA等级?
五、补充观察
- 当VCC降低时,IIL明显减小,在4.5V时达到180uA。
- 输入电流随VI变化趋势符合TTL典型特性(低电平电流较大,接近高电平时迅速减小)
希望能得到TI官方对该器件IIL规格适用性的说明,非常感谢!