Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2EVM, TPA3116D2
器件型号: TPA3116D2
尊敬的 TI 支持部门:
目前、我正在评估具有 24V 电源的 TPA3116D2EVM。
我想问一问 TPA3116D2:
我在数据表中找不到有关音频输入引脚 Rinp、Rinn 输入电压范围的明确规格。
是否有任何 TI 文档定义允许的输入电压范围、或有确定该范围的推荐方法?
我想了解建议的工作范围、而不仅仅是绝对额定值。
我目前使用的是单端输入、
我找不到显示电源功率与输出功率的表格或图形。
是否有任何 TI 文档提供此器件的电源电流、输入功率或效率与输出功率间的关系?
如果没有、您能否建议如何正确估算给定输出功率和负载条件下所需的电源功率?
如果可能、还请告知 TI 建议使用哪些数据表部分或应用手册进行此计算。
此致、