主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 BUF634、 INA1620、 TLV2422、 RC4558、 OPA1678
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好、先生、
以下是 BPF 要求、请提供 TINA 仿真。 谢谢你。
1.25kHz BPF
运算放大器电源5/-5V 或+15/-15V
输入5V 25KHz 方波
BPF 带宽:1kHz
滤波器阶数:8.
纹波:1dB
阻带衰减:至少-35dB
-25KHz 相位:0度
2. 60Hz BPF
运算放大器电源5/-5V 或+20/-20V
输入5V 60Hz 方波
BPF BW:20Hz
滤波器阶数:8.
纹波:1dB
阻带衰减:至少-35dB
-60Hz 相位:0度