工具与软件:


早上好、我目前正在尝试将 AMC23C12用作基于 SIC 的逆变器中的过流检测器。
问题在于、在相位切换期间、由于 dV/DT 而达到过流阈值之前、我很早就获得了杂散响应。
黄色迹线是使用 rogowsky 传感器在电感负载上测量的相电流、分流器为1m Ω、电压阈值为68mV、在第一个图像中、在低电平至高电平相位转换期间触发40A 跳闸、比较器以透明模式连接。
第二幅图显示了电流方向相反(连接在 DC+和相位之间的负载)时的相同问题、该问题始终出现在相电压的上升沿。
我遵循了所有的布局规则、将一个5nF 瓷器(ATC-100B)直接焊接在输入引脚和两侧的去耦电容器上、但我无法解决这个问题。
我尝试使用10Gsps 示波器和400MHz 100X 探头在相位上测量 DV/DT 、看起来大约为20V/ns 最大值。
即使输入短路、在超过特定电流时、输出端也会出现寄生尖峰。
谢谢你。