https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475016/tlv3202-tlv3202
器件型号:TLV3202工具与软件:
您好!
我们计划使用 TLV3202AID 使用的三个比较器。
要求:
- 输入范围: 600mV 至3V (脉冲宽度:10us 至200us)
- 输出电压范围: 动态
测试观察结果:
电路:
-
结果1:
- 输入信号(函数发生器):
- 频率: 100kHz
- 占空比: ±50%
- 观察结果: 输出正确。
- 输入信号(函数发生器):
-
结果2:
- 输入信号(函数发生器):
- 频率: 1kHz
- 占空比: ±50%
- 观察结果: 则会有较低的基准噪声。
- 输入信号(函数发生器):
请查看随附的电路和测试结果、并告诉我们需要对电路进行哪些更改才能满足我们的要求。
期待您的反馈。
此致、
Kruti Panchasara