主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3109-Q1
您好 TI。
我的客户正在使用 TLV320AIC3109-Q1和 TPA6211A1-Q1。
有时 TPA6211A1-Q1的输出音量会降低、并且会产生噪声。 和 TPA6122A1-Q1损坏。
当 TPA6211A1-Q1换用新器件时、器件正常工作。
TLV320AIC3109-Q1和 TPA6211A1-Q1的原理图随附。
[测试结果]
TLV320AIC3109-Q1 的输出(LEFT_LOM/LOP)失真。
2. C812、C813 (220nF/10V)-> NC (开路): TLV320AIC3109-Q1的输出(LEFT_LOM/LOP)电平大约为2.1Vpp。
3. C812、C813 (220nF/10V)-> 0 Ω(短路): TLV320AIC3109-Q1的输出(LEFT_LOM/LOP)电平约为1Vpp,TPA6211A1-Q1的输出电平为2Vpp。
[问题]
请参考原理图、并告知我原理图是否正确。
2.为什么 TLV320AIC3109-Q1的输出与 C812、C813不同?
3、为什么 TPA6211A1-Q1的输出不稳定、产生噪声且 TPA6211A1-Q1损坏?
请尽快告诉我一些解决方案。
[编解码器 Sch. 3.0V 和1.8V ]
[ AMP Sch. SPK_3V6 = 3.3V ]