工具与软件:
您好、音频团队:
与问题类似: TAS6424M-Q1:输出功率与 VBATT 输入范围-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛
我正在测试器件 TAS6424M-Q1、无法根据数据表中定义的图10获得输出功率。 
在以下配置下、我获得的最大输出功率约为12W:
PVDD:14.4V
扬声器负载:4欧姆。
FSW:2.1MHz。
FS:48kHz。 寄存器0x03 = 0x44。
增益:15V/ FS、寄存器0x01 = 0x31。
通道音量1: 寄存器0x05 = 0xE5 (11db、根据0.5dB 的阶跃)
不限制电流。
我希望 PVDD 14.4V 的输出能够获得20W 的功率。 (当前应用正常运行的输入范围为9V-16V)。
您是否对20W 的输出功率有任何建议?
我一直在更改音量通道寄存器、但随着音量增加、信号会被削波、因此我想会出现失真。
谢谢!!