Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650SK, TMS320F28P550SJ
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28P650SK、 TMS320F28P550SJ
工具/软件:
您好:
该客户目前有一家电动踏板车的项目建议、要求 TI 推荐能够同时驱动四个电机且功率约为 1500W 的主芯片
客户进行了初步检查并选择了 28p65。 他们认为这些参数是可行的、需要 TI 推荐更详细的解决方案。 此外、他们还需要了解是否有更多合适的芯片解决方案可供推荐。
该芯片的主要功能是电机控制、可直接驱动四个电机
客户之前选择了 ST 的 H523、它只有两个计时器控制器、最多只能驱动两个电机、这不适合四电机解决方案
另外,内存、频率等的配置一般就足够了,谢谢!!!