Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, PMP23338
零件号: TMDSCNCD280039C
主题: PMP23338 中讨论的其他器件
TI 团队大家好、
我是一个大学工程基石团队的一员、开发了一种可再生能源电力电子系统、专注于并网逆变器和电池储能控制。
我们的项目正在研究一种使用级联电流和电压控制环路、MPPT 控制、双向电池功率转换和并网逆变器控制的数字控制光伏和电池集成式逆变器系统。 我们还计划在数字控制架构中实现同步坐标系控制和 PLL 同步。
我们目前正在评估 TMDSCNCD280039C C2000 controlCARD 平台来集成基于 SiC 的功率级、希望获得有关合适的 C2000 开发资源、推荐的评估硬件以及适用于此类应用的数字电源软件支持的指导。
目标硬件规模约为 3kW、旨在平衡实验室实际实施、安全性、成本和基石项目范围内的可用开发时间。
该项目目前处于高级仿真和控制开发阶段、包括:
-
级联电压/电流环路实现、
-
双向电池转换器控制、
-
直流链路调节、
-
数字 PWM 实现。
-
数字延迟和采样效应、
-
和转换器稳定性分析。
我们特别感兴趣的是:
-
推荐的 C2000 开发套件和接口
-
Digital Power SDK 资源、
-
逆变器和 PLL 参考设计、
-
教育支助途径、
-
以及有关使用 C2000 生态系统实际实施数字控制可再生能源转换器的任何指导。
任何建议或指导都将非常感谢。
感谢你能抽出时间。
此致、
Alexander Jones