Other Parts Discussed in Thread: SFRA
器件型号: TMS320F280039
主题: SFRA 中讨论的其他器件
尊敬的 C2000 专家:
我在工程中使用 TI 的太阳能库。 下面是我的项目信息:
-拓扑:升压,PV 输入:270V~634V,输出电压:700V~800V(输出连接到电池)
开关频率:50kHz
-内侧电感器电流环路以 25kHz 的频率运行
-OUT PV 电压环路以 6.25kHz 的频率运行
-MPPT 以 62.5hz 频率运行
内部电流环路是稳定的、因为电流环路系数是使用 sfra 工具生成的、带宽约为 2khz。 我在工程中使用了 mppt_inCC、目前我发现追逐最大功率点的时间大约需要几分钟、存在过冲问题。 您能否分享一些关于如何提高 MPPT 性能的建议? 我想缩短追逐最大功率点的时间并解决过冲。
此致、
插孔