我之前问过一个有关 TMDSHVMTRPFCKIT 最大电流感应能力的问题。
由于电源模块和电流采样电路的原因、我收到一个答案、即19.89A 具有30%的缓冲器(因此我只能使用高达13.92A 的缓冲器)。
嗯、我想使用高达25A (P2P)的输出电流。
因此、我计划修改 IGBT 电源模块和电流采样电路。
幸运 的是、TMDSHVMTRPFCKIT 上的 IGBT 模块(PS21765)支持高达20A (额定最大值、40A 峰值)。
那么我只需要更改电流采样模块。
1.我是否能够通过修改电流采样电路将输出电流增加到至少25A (P2P)?
2.我要尝试损坏 TMDSHVMTRPFCKIT 中其他组件的最小电流是多少?
3.如果电路的其他元件没有损坏,我应该如何更改电流采样电路以适应25A (P2P)的电流。 更改电流感应运算放大器的增益可能会起作用吗?
提前感谢您。