大家好、我的客户在 APWM 模式下使用 ECAP3、配置如下:
ECap3Regs.ECCTL2.bit.CAP_APWM = 1;
ECap3Regs.ECCTL2.bit.APWMPOL = 0;
ECap3Regs.ECCTL2.bit.SYNCI_EN = 0;
ECap3Regs.ECCTL2.bit.SYNCO_SEL = 0;
ECap3Regs.ECCTL2.bit.TSCTRSTOP = 1;
ECap3Regs.CAP1 = 10000;
我们 设置 CAP2=3000、因此占空比为0.3。 但我们可以观察到占空比跳至100%、然后跳回到30%。
我们不知道它是如何这样做的。 请您向我们提供一些见解吗?