主题中讨论的其他器件: TMS320F280049C、 C2000WARE
大家好、团队、
我们将使用 TMDSHVMTRINSPIN+TMS320f280049C、我们将遵循 以下路径中提供的示例
C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\solutions\tmdshvmtrinspin\f28004x\ccs\sensorless_foc
我们使用的是 lab08 (过调制)、我们将结果附在下面。
- 随着调制指数的改变、TMDSHVMTRINSPIN 硬件会提高电机速度
 - 而对于我自己的硬件、如果我们增加调制指数、则速度略有变化
 - 我们通过遵循“SPRUHJ1H”正确设置所有电流和电压换算系数
 - 我的硬件中的速度未改变可能是什么原因?、您能给出建议吗?
 
我的硬件的结果:
| 
 I/P AC  | 
 IAC (A)  | 
 Vry (V)  | 
 Vyb (V)  | 
 VBR (V  | 
 红外(A)  | 
 Iy (a)  | 
 IB(a)  | 
 速度设置(Hz)  | 
 理论 RPM  | 
 输出频率  | 
 实际转速  | 
 MI  | 
 DC_BUS  | 
| 
 229  | 
 0.56.  | 
 195.  | 
 195.  | 
 197  | 
 0.18.  | 
 0.19.  | 
 0.16.  | 
 30  | 
 90  | 
 26.7.  | 
 77  | 
 0.5.  | 
 309.  | 
| 
 231.  | 
 0.5.  | 
 203.  | 
 202.  | 
 203.  | 
 0.16.  | 
 0.18.  | 
 0.18.  | 
 30  | 
 90  | 
 29.29.  | 
 80  | 
 0.57.  | 
 312.  | 
| 
 229  | 
 0.58.  | 
 203.  | 
 203.  | 
 202.  | 
 0.194  | 
 0.2.  | 
 0.2.  | 
 30  | 
 90  | 
 27.  | 
 80  | 
 0.66  | 
 307.  | 
TI 硬件的结果:
| 
 I/P AC  | 
 IAC (A)  | 
 Vry (V)  | 
 Vyb (V)  | 
 VBR (V  | 
 红外(A)  | 
 Iy (a)  | 
 IB(a)  | 
 速度设置(Hz)  | 
 理论 RPM  | 
 输出频率  | 
 实际转速  | 
 MI  | 
 DC_BUS  | 
| 
 230  | 
 195.  | 
 197  | 
 195.  | 
 0.16.  | 
 0.16.  | 
 0.16.  | 
 30  | 
 90  | 
 25  | 
 78  | 
 0.5.  | 
 318  | 
|
| 
 230  | 
 222.  | 
 223.  | 
 222.  | 
 0.18.  | 
 0.18.  | 
 0.18.  | 
 30  | 
 90  | 
 29.7.  | 
 89  | 
 0.57.  | 
 324.  | 
|
| 
 230  | 
 233  | 
 233  | 
 233  | 
 0.188.  | 
 1.89  | 
 0.19.  | 
 30  | 
 90  | 
 30  | 
 90  | 
 0.66  | 
 325  | 
以下是我的电机参数:
USER_MOTOR_TYPE MOTOR_TYPE_PM
USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS (20)
USER_MOTOR_RR_Ohm (0.0)
USER_MOTOR_Rs_Ohm (6.50093718)
USER_MOTOR_LS_D_H (0.020496008015)
USER_MOTOR_LS_q_H (0.020496008015)
USER_MOTOR_RATed_磁 通_VpHz (4.8)
USER_MOTOR_磁 化电流_A (空)
USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT_A (2.0)
USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT_A (-2.0)
USER_MOTOR_MAX_CURRENT_A (20.0)
USER_MOTOR_FLUX_EXC_FREQ_Hz (20.0)
USER_MOTOR_NUM_ENC_SLOTS (2500.0)
USER_MOTOR_INERING_Kgm2 (3.10002e-03)
USER_MOTOR_FREQ_MIN_Hz (5.0) // Hz
USER_MOTOR_FREQ_MAX_Hz (30.0) // Hz
USER_MOTOR_FREQ_LOW_Hz (2.5) // Hz
USER_MOTOR_FREQ_HIGH_Hz (25.0) // Hz
USER_MOTOR_VOLT_MIN_V (30.0) //电压
USER_MOTOR_VOLT_MAX_V (260.0) //电压
// PWM 频率为5kHz
谢谢你