主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D、 TLK105
我正在进行 TMS320F28388D 微控制器设计、参考 TMDSCNCD28388D 的参考设计、但找不到许多 IC 现货
我找到了可用库存的替换件
参考:以太网收发器"DP83822IRHBR"-替代产品:"TLK105"、但 TI 不建议在新设计中使用它。
2 -参考:仿真器"FT2232H-RE禾 轮"-更换:"FT4232H-RE禾 轮"。
3参考:ESD 保护"TPD2E001DRLRG4"-替代产品:"TPD3E001DRLR"。
4参考:数字隔离器"ISO7220CDR"-替代产品:"MAX12930FASA"。
这些更换是否可以为我提供相同的功能而不会出现任何问题?
我找不到替代产品
1- TPD4S012DRYR "SON-6 ESD 保护 IC - 60W。
2- TCAN1044VDDFR "SOT-23-8" CAN 收发器。
TPS62420DRCR "VSON-10"开关稳压器。
4- OPT3001DNPR"USON-6"环境光传感器。
这些器件是否有任何替代产品可用于相同的设计并提供相同的功能?