主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 C2000WARE
要从 MotorWare 中投影 proj_13e、请执行以下更改:
1.添加包括:
C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_03\device_support\f2806x\con\include
C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_03\device_support\f28066\headers\include
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\libraries\flash_api\f2806x\include
2.从 FLASH_API 链接文件:
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\libraries\flash_api\f28066\example_Flash2806x_api\example_Flash2806x_Csmkeys.asm
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\device_support\f2806x\con\source\f2806x_sysctrl.c
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\device_support\f2806x\con\source\f2806x_usDelay.asm
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\device_support\f28066\headers\sources\F2806x_GlobalVariableDefs.c
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\libraries\flash_api\f28066\lib\2806x_Bootrom_api_table_Symbols.lib
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\libraries\flash_api\f2806x\lib\Flash2806x_api_v100.lib
C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03\device_support\f2837xs\headers\cmd\F2837xS_Headers_nonBIOS.cmd
编译后、我会收到许多警告:
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"PartIdRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"EmuKeyVar"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"FlashCallbackVar"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"FlashScalingVar"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"SysPwrCtrlRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"DevEmuRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"FlashRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"CsmPwlFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"AdcResultFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"CsmRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"XIntertRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"COMP2RegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"COMP1RegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"COMP3RegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"GpioIntRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"HRCap3RegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"HRCAP4RegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"HRCAP1RegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"HRCap2RegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"SysCtrlRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"ECANaRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"ECANaMOTORegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"ECANLAAMRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"ECANaMOTSRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"AdcRegsFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"ECANaMboxesFile"
警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"Usb0RegsFile"
完成构建目标:"Proj_lab13b.out"
合并后、我的程序出现问题、我必须解决。 当警告消失时、我将调试程序。
此警告是否重要、或者我可以忽略它吗?