您好、专家、
有一个 SCI 问题、即 SCI 传输时间是正常情况的两倍远距离。 以下内容包含问题详细信息
- SCI 模块用于连接内部和外部以进行通信
- 测试条件:4000V 浪涌电压测试时出现 SCI 问题
- 现在只发现 SCI 模块 行为异常
这是因为内部晶体配置 不正确吗?
您能否提供调试此问题的建议、或者您是否需要任何其他信息? 谢谢!
异常情况的图、X1和 X2之间的范围为6.66ms。(蓝色线:RxD、黄色线:TxD)
正常情况的图中、X1和 X2之间的范围为3.32ms。 (蓝色线:RxD、黄色线:TXD)
此致
-王雷娜