您好!
当一个外部晶振被连接至 F28034 X1和 X2时、X1上的电压电平有一个疑问。
在数据表中、X1和 X2为1.8V 电平信号。 这意味着、最高电平为1.8V。 低级别的功能呢? 为了确保 X1和 X2可以工作、建议的峰间电压是多少?
我认为、晶体的峰间电压应接近1.8V、但高电平不应超过1.8V。
在下面、高电平为2.2V、高于1.8V。 对于 F28034、这是不正常的。 峰间电压(2.2V-1.3V=0.9V)会怎么样? 够了吗?
F2837x 呢? 它有一点不同。 如果外部晶振连接到 X1和 X2、那么高电平和峰间电压是多少?
非常感谢。
BR、Jordan