主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
当我导入一个新项目时、会出现编译、在路径中找不到程序"make"、我搜索了一些无法很好地解决我的问题的方法! 创建路径、我在 C:/ti/ccs1110/ccs/eclipse/jre/bin/client 中看到没有在内部创建、但在 C:\ ti \ ccs1110 \ ccs \ utils \ bin 中、我添加了属性路径、然后我再次构建了它、但它不起作用、没错
清洁
无法运行程序"make":启动失败
错误:在路径中找不到程序"make"
路径=[C:/ti/ccs1110/ccs/eclipse/jre/bin/client;C:/ti/ccs1110/ccs/eclipse/jre/bin \Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\WBEM;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Microsoft VS Code\bin;C:\Program Files\Git\ccs\64\toriptines\bin\CCS\ccs\r;Program\CCS\bin\Users\\ccs\CCS\bin\CCS\cming\64\r Program\CCS\cming\bin\CCS\r Program\CCS\cming\bin\Users\CCS\cming\bin\CCS\cming\bin\CCS\cming\64\CCS\cming\CCS\cming\r 文件\r 文件\CCS\cm\n\CCS\cm\n\r 文件\CCS\cming\
11:07:51编译失败。 1个错误、0个警告。 (花费了354ms)