大家好!
在以下情况下 CPU 无法启动的原因是什么?
・在3.3V 启动后、1.2V 在大约200ms 后启动。
当外部复位在大约530ms 后输入时、CPU 不会启动。
・在3.3V 启动后、1.2V 在大约200ms 后启动。
在进行外部复位(大约700ms)之后、CPU 会 启动。
・3.3V 时、压摆率为3.3mV/us;1.2V 时、压摆率为6mV/us。
3.3V 电压不符合数据表中的值、但是查看数据表的内容、似乎可以。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・μ A
如果无法满足最低压摆率要求、必须在 VDDIO 和 VDD 上使用监控器来保持 XRSn 为低电平
直到 VDD 超过最小工作电压、以确保器件正常工作。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・μ A
波形如下图所示。
我将把原理图发送给大家私密消息。
CPU 在530毫秒后不启动有什么原因吗?
此致、
Ito