主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、MOTORWARE、 BOOSTXL-3PHGANINV、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
工具与软件:
我们正在设计电机控制系统、并具有以下目标:
- PMSM 或 IPM 电机
- FOC
- 正常运行和再生
- 速度或扭矩控制
- 可能使用正交传感器、但我们想要评估无传感器
- 使用 MATLAB 和 Simulink 进行控制系统评估、仿真、调优和可能的代码生成
- 最大电压<60 Vdc
- 最大电流20-30安培
- 我们有额外的要求、但我不能在公共论坛上披露
首先、MATLAB 推荐使用 LAUNCHXL-F28379D 和 BOOSTXL-DRV8305。 我不确定这些是否是符合我们要求的最佳选择。 TI 网站上还不清楚哪个工具集最适合:InstaSPIN-FOC、InstaSPIN-MOTION、MOTORWARE、MotorControl SDK 或其他器件。
- C2000系列是我们的最佳选择吗?
- 您是否推荐 LAUNCHXL-F28379D?
- 您是否推荐 BOOSTXL-DRV8305? 对于初始开发和评估、我们可以放宽要求。
- 我们应该考虑 BOOSTXL-3PHGANINV 或其他器件吗?
- 您推荐哪些开发工具?
谢谢!
自然