Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR, LAUNCHXL-F28P55X, BOOSTXL-3PHGANINV, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-3PHGANINV、LVSERVOMTR、 C2000WARE、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
工具与软件:
您的时间非常宝贵、感谢您的支持。
正如建议的那样、我查看了 www.ti.com/.../overview.html 链接 、并在"设计和开发资源"一节下详细介绍了" C2000软件入门"。 然后、我按照页面中建议的步骤操作、可以启动一个空项目。
正如我先前提到的、测试设置如下所示:
控制器板:[LAUNCHXL-F28P55X (TMS320F28P55x LaunchPad 开发)]
2.逆变器电路板:[BOOSTXL-3PHGANINV (48V/10A 三相 GaN 逆变器)]。
3.支持的电机:低压伺服电机-低压伺服(编码器)电机和线束
[LVSERVOMTR、P/N:M-2310P-LN-04K、Teknic M-2310P-LN-04K ]
为了进行电机控制学习、我搜索了一些可与 LAUNCHXL-F28P55X + BOOSTXL-3PHGANINV + LVSERVOMTR 配合使用的示例。 但目录 C:\ti\c2000\C2000_SC2000_SC2000_00_00\solutions\boostxl_3phganinv\中找不到文件夹"f28p55x" Ware_Motor
文件夹"boostxl_3phganinv"仅包含以下各项:docs、f2837x、f28002x、f28004x、hardware。
1) 1)您是否可以提供指向使用上述组合的示例的链接?
2) 2)该工具是否支持任何仿真? 这用于在不连接硬件的情况下探索工具特性。
谢谢。此致、
Prasanth