工具与软件:
您好!
这是 XDS110调试探针首次连接以调试代码、但未能连接。 USB 连接到笔记本电脑、USB 电缆的另一端连接到 TExaS XDS110调试探针、JTAG 从 XDS110连接到控制器。
我在项目->属性->连接-> XDS110 USB 调试探针中选择了调试探针。

构建工程、 然后进行调试。
它显示此错误: 
因此、要验证属性中的连接、单击"验证"后将显示以下错误日志:
[开始]
执行命令:
%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfile>-rv -o -S 完整性
[结果]
--- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------
C:\Users\25027544\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1281\0\0\BrdBat\testBoard.dat
--- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------
此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"jioxds110.dll"。
库构建日期为"STEP 26 2024"。
库编译时间为"10:09:41"。
库软件包版本为"20.0.0.3178"。
库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
控制器不使用可编程 FPGA。
硬打开控制器时出错。
--- [发生错误且此实用程序已中止]--------
此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。
值为'-260'(0xffffffefc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_OPEN"。
说明如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能为一个或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
限制。 可以使用更新固件和序列号
xdsdfu 实用程序(位于……/ccs_base/common/uscif/xds110)
安装目录中。 请查看 XDS110SupportReadMe.pdf
请将其归档以获取说明。
[结束]
XDS110SupportReadMe.pdf -对我帮助不大
请协助将调试器连接到目标。
如果我丢失、请分享硬件连接。