工具与软件:
您好!
测试条件:
对于构建3配置、我在稳态下遇到输出电压振荡。 它在高达基准值的80%时正常工作、但除此之外、它开始振荡、且输入电流变为非正弦电流。
对于构建2、它在高达2kW 时运转良好、这确认了闭合电流环路运行正常。
我还尝试了使用试错方法调整构建3的 P 和 I GAIN 值、以缓解振荡、但稳态行为没有改善。
我已经添加了构建3的稳态振荡波形(图1和2 -黄色- R 相电流绿色 VBUSP (+VE)) 以及构建2的波形以供您参考(黄色- IP R 相电流绿色- VBUSP (+VE)橙色- VBUSN (-VE))。
请提供您对上述问题的意见。



此致、
Vignesh