您好
我们在 同一控制卡中使用两个 CDCV304时钟缓冲器、并且我们从这两个缓冲器输出获得不同的波形。
这2个缓冲器输出将连接到具有33欧姆终端的同一接收器。 对于1个缓冲器时钟输出、则没有振铃、而对于其他输出振铃、则存在。 并在下方附上了波形。
|
序号 |
网络名称 |
CLK 频率 |
驱动程序 |
接收器 |
串联 R |
从驱动器到 Rx 的 TL 长度 |
捕获的波形 |
|
1 |
CLK_10M_20M_1588_OCXO |
20米 |
CDCV1 |
Xilinx Kintex 7 FPGA |
33 Ω |
16.2英寸 |
![]() |
|
2 |
CLK_125m_APLL_1588_FBCK |
125米 |
CDCV2 |
Xilinx Kintex 7 FPGA |
33 Ω |
3.8英寸 |
![]() |
|
3 |
20MHz_PLL_OSC_CLK |
20米 |
CDCV1 |
RC 8A35036 SMU |
33 Ω |
9.6英寸 |
![]() |
|
4 |
CLK_125m_PLL_1588_FBCK |
125米 |
CDCV2 |
RC 8A35036 SMU |
33 Ω |
4英寸 |
![]() |
通过将端接电阻值更改为22欧姆、18欧姆、10欧姆、我们仍然会看到波形中因过冲和下冲而产生振铃。
我已经检查了 CDCV304 (CDCV1)的输入时钟、它没问题、并在这里附加了相同的时钟以供您参考。

数据表中提供的负载电路测试适用于70欧姆而非50欧姆的标准传输线路阻抗。
我们的 PCB 布线使用50欧姆阻抗进行布线。 您是否认为这可能导致了该问题?
请帮助我们了解振铃的原因。
谢谢
莫汉