主题:controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
有人能帮我吗,我正在尝试编译一个简单的程序,但我遇到了一些错误。
****配置构建项目LED调试****
"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -o
'建立目标:LED.OUT '
'调用:C2000连接器'
c:/ti/Ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-2000_Vts/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 16.9 -v28 -ml -mt --CLA_support=cla0 --float_support=fpu32 --vlib_support=vcu0 -g --diag_warning=225 --ti_wrap=off --display_i/slip_lip/lip/cru/cru/lip/lip/cru/lip/lip/-ct/cru/lip/lip/crs/-ct/lip/lip/ip/ip/ip/ip-flip/-flip/ips/-crs/ip/ip/ip/ips/ipt/ipt/ips/ipt/ipt/ips/ipt/ipt/ip-c/slip/ip/ip/ip/ip/ip/ips/ips/ip-k/ipt/ip/ip/ip/ip/ip/ip/ips/ipt/ipt/ips/-k/ipt/ip/ipt/ip/ips/- 16.9 16.9 16.9
链接>
未定义的第一个引用
文件中的符号
------------------- --------
_InitSysCtrl ./LED.obj
错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
错误#1.001万:链接期间发生错误;未生成"LED.OUT
>>编译失败
Makefile:144:目标'LED.OUT '的配方失败
gmake [1]:***[LED.OUT错误1
Makefile:140:目标'All'的配方失败
gmake:***[All]错误2
****构建已完成****
我的代码
我已经为头文件和库文件添加了路径。