主题中讨论的其他器件: SEGGER
工具/软件:Code Composer Studio
员工-
过去几天、我一直在尝试在我的 macOS 10.13.4上安装更新(CCS - Updates Available 弹出窗口)、但我遇到以下错误:
收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
未找到包含 org.eclipse.update.feature、com.ti.ccstudio.cc26xx.devicesupport.osx,3.10.1.00的存储库
未找到包含以下内容的存储库:binary、com.ti.ccstudio.cc26xx.devicesupport.osx_root,3.10.1.00
未找到包含 org.eclipse.update.feature、com.ti.ccstudio .update.patch、1.0.0的存储库
我还尝试安装具有相同类型错误的 J-Link ...
收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
未找到包含 org.eclipse.update.feature、com.segger.jlink.osx,6.30.6.0的存储库
未找到包含以下内容的存储库:binary、com.segger.jlink.osx_root.cocoa.macosx.x86_64,6.30.6.0
我的可用软件站点如下:
启用适用于 MSP430 的 GCC software-dl.ti.com/.../
ARM GCC 编译器工具 software-dl.ti.com/.../ 已启用
CDT download.eclipse.org/.../9.3 已禁用
Code Composer Studio v7更新 software-dl.ti.com/.../Updates 已启用
代码生成工具更新 software-dl.ti.com/.../p2linux 已启用
代码生成工具更新 software-dl.ti.com/.../ 已启用
代码生成工具更新 software-dl.ti.com/.../ 已禁用
器件支持 software-dl.ti.com/.../device_support_keystone2 已启用
器件支持 software-dl.ti.com/.../device_support_sitara 已启用
DVT 更新 software-dl.ti.com/.../ccs6.0 已启用
Eclipse_CDT_9.x software-dl.ti.com/.../ 已启用
启用 GCC ARM 编译器工具更新 software-dl.ti.com/.../osx
启用 SEGGER JLink TI CCS 插件 download.segger.com/.../JLink_TI_CCS_plugin
启用 SEGGER JLink TI CCS 插件 download.segger.com/.../
download.eclipse.org/.../updates 已禁用
download.eclipse.org/.../ 已禁用
download.eclipse.org/.../4.3 已禁用
download.eclipse.org/.../3.7 已禁用
download.eclipse.org/.../4.0 已禁用
download.eclipse.org/.../ 已禁用
rxtx.qbang.org/eclipse 已禁用
software-dl.ti.com/.../P2 已禁用
software-dl.ti.com/.../site.xml 已禁用
www.eclipse.org/.../ 已禁用
很明显、Eclipse 不是我的首选...
有什么想法、我会错过什么? 这是 macOS 问题吗? CCSTM
感谢你的帮助。
谢谢、
-Jim r