工具/软件:
我正在为日本的一家公司做咨询工作。 它适用于工业应用。
我们需要对来自变压器输出的+/-1KV 峰峰值正弦信号进行模数转换。 直流偏置电压可以为0V 至200V。 最大频率为3MHz。
在3MHz 处、我们不一定需要对基带信号进行模数转换、而是需要对其的包络或 RMS 值进行模数转换。
我们希望将低压侧与高压侧隔离。
我们担心电容衰减可能会导致与温度(环境温度最大值为50°C)成函数关系或与直流、交流或频率成函数关系的非线性。 也担心电阻分压器产生热噪声。
在+/-1KV 范围内需要16位。
需要针对低电流输出(10pA 至1uA)进行另一次模数转换。 直流偏置电压可为-30V。 进行隔离。 在1uA 下为16位。 低频信号。
如有任何建议、应用手册和产品指南、我们将不胜感激。 有关 ISO 产品的 TI Japan FAE 联系方式也会很有用。
谢谢你
Haydar