工具与软件:
您好、TI 团队:
我设计了一种在连续读取模式下使用 ADS1299的医疗设备。 根据数据表、功耗应为8.14mA、包括 I_AVDD 和 I_DVDD @ 3.3V。

在我的设计中、主电源来自3.7V 电池(V_switch)、我已经使用四个稳压器来获得3.3V、+2.5V、-3.7V 和-2.5V 电压。 但是、实际功耗与数据表中提到的功耗完全不同。 来自 V_switch 线路的电流约为15mA、我已经按如下方式测量了每个稳压器的输出电流:
-
Reg3.3V = 1.1mA
-
REG+2.5V = 7.29mA
-
REG-2.5V = 7.25mA
能否请您仔细阅读我的原理图并帮助我弄清功耗方面的差异为何如此之大?

非常感谢您的帮助!
Saeed