您好!
我收购了 DLP Discovery 4100开发平台、其 DLP 9500 A 类在可见范围内。
该应用是3D 打印、我们使用的是405nm 的高功率 LED、因此建议为 DMD 单元提供冷却。
我现在为 DMD 提供的封装如下图所示
我想回答我对它有的几个问题:
1.是否有关于如何在此封装中添加无源或有源冷却装置的指南或设计? 我一直在寻找、但我总是看到一些文章谈论"设计搜索工具"或"发现外联网"、我找不到这些文章。
2.对于如何将传感器置于温度测试点、是否有任何建议? 应该使用哪种传感器?
我的最后一个问题是关于入射灯。 如果我从另一侧照亮 DMD、我是否应该担心任何问题? 我想唯一的变化是开关状态是交换的。 请参阅下一张图片以获取图示。
提前感谢您的考虑。